Connecteur femelle en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po
Réf. pièce : SS-4-TSW-7-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Connecteur femelle en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-4-TSW-7-2 — Connecteur femelle en acier inoxydable 316, tube à souder par emboîtement, diam. ext. 1/4 po x taraudage NPT 1/8 po
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Tube à souder par emboîtement |
Dimension du raccordement 2 | 1/8 po |
Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020711 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-16-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-4-TSW-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-4-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-4-TSW-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-TSW-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-6-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-6-TSW-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-TSW-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Afficher le produit |
SS-8-TSW-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Afficher le produit |
SS-8-TSW-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
SS-8-TSW-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.